Tractor de Ruedas 824H

Información general

Especificaciones

Ventajas y características

Información general

Tractor de Ruedas 824H

El Tractor de Ruedas 824H fue concebido y diseñado para superar a todas las máquinas de la competencia con innovaciones que mejoran las expectativas de los clientes en cuanto a prestaciones, fiabilidad y comodidad del operador.
Especificaciones

Motor

Modelo del motor
C15 ACERT
C15 ACERT
Potencia neta
354 hp
264 kW
Potencia al volante
354 hp
264 kW
Ventajas y características
Servicio postventa integral
Su distribuidor Cat es una fuente única y fiable para todas las necesidades de su equipo. Ofrece una amplia variedad de servicios que se adaptan a su operación y aumentan su tiempo de actividad con un menor coste.
» Más información


Tren de potencia
El 824H utiliza el Motor Diésel Cat C15 con tecnología ACERT™, que cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage III de la UE. El cambio de marchas suave y constante, con control con los dedos y controles electrónicos, contribuye a aumentar los niveles de productividad.
» Más información


Sistema hidráulico
El 824H utiliza un sistema electrohidráulico para facilitar el manejo y aumentar la comodidad del operador. El nuevo sistema de posicionamiento automático de la hoja (ABP) ayuda a mejorar la productividad de la máquina.
» Más información


Especificaciones

Motor

Modelo del motor
C15 ACERT
C15 ACERT
Potencia neta
354 hp
264 kW
Potencia al volante
354 hp
264 kW
Potencia bruta
401 hp
299 kW
Potencia neta de la transmisión directa: Caterpillar
354 hp
264 kW
Potencia neta de la transmisión directa: ISO 9249
354 hp
264 kW
Calibre
5.4 in
137 mm
Carrera
6.7 in
171 mm
Cilindrada
928 in3
15.2 L
Cilindros
6
6

Transmisión

Número de velocidades de avance
4
4
Número de velocidades de retroceso
4
4
Transmisión por convertidor: hacia delante 1
3.8 mph
6.1 km/h
Transmisión por convertidor: hacia delante 2
6.5 mph
10.5 km/h
Transmisión por convertidor: hacia delante 3
11.5 mph
18.3 km/h
Transmisión por convertidor: hacia delante 4
20 mph
32.1 km/h
Transmisión por convertidor: marcha atrás 1
4.3 mph
6.9 km/h
Transmisión por convertidor: marcha atrás 2
7.5 mph
12 km/h
Transmisión por convertidor: marcha atrás 3
13 mph
20.8 km/h
Transmisión por convertidor: marcha atrás 4
22.7 mph
36.6 km/h

Sistema hidráulico

Cilindro de levantamiento, perforación y carrera
120.65 mm x 915 mm (4.75 in x 36.0 in)
120.65 mm x 915 mm (4.75 in x 36.0 in)
Cilindro de dirección, perforación y carrera
114.3 mm x 576 mm (4.5 in x 22.7 in)
114.3 mm x 576 mm (4.5 in x 22.7 in)
Inclinación derecha, perforación y carrera
152.4 mm x 255 mm (6 in x 10.0 in)
152.4 mm x 255 mm (6 in x 10.0 in)
Inclinación izquierda, perforación y carrera
133.75 mm x 255 mm (5.3 in x 10.0 in)
133.75 mm x 255 mm (5.3 in x 10.0 in)
Ajuste de la válvula de alivio
3500 psi
24125 kPa

Frenos

Frenos
Meet SAE/ISO 3450 1996
Meet SAE/ISO 3450 1996

Ejes

Delantero
Fixed
Fixed
Trasera
Oscillating ±13°
Oscillating ±13°

Neumáticos

Tamaño de neumático estándar
29.5RR25 XHA MX L3
29.5RR25 XHA MX L3

Pesos

Peso en orden de trabajo
63325 lb
28724 kg

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible: estándar
185 gal
700 L
Sistema de refrigeración
21.9 gal
83 L
Cárter
9 gal
34 L
Transmisión
16.4 gal
62 L
Depósito hidráulico
23.2 gal
88 L
Diferenciales y mandos finales: delanteros
23.8 gal
90 L
Diferenciales y mandos finales: traseros
23.8 gal
90 L

Cabina

Cabina
ROPS/FOPS is standard
ROPS/FOPS is standard
Niveles de ruido
Meet ANSI/SAE, SAE and ISO standards
Meet ANSI/SAE, SAE and ISO standards
ROPS/FOPS
Meets SAE and ISO standards
Meets SAE and ISO standards

Especificaciones de operación

Espacio libre sobre el suelo
14.09 in
358 mm

Especificaciones de la hoja

Capacidades de la hoja
4.67 m3 - 16 m3
4.67 m3 - 16 m3
Hoja recta - Capacidad
14.78 yd3
4507 m3
Hoja recta -  Ancho total
1.4 ft
430 mm
Hoja recta - Altura
4.03 ft
1229 mm
Hoja recta - Profundidad de excavación
1.4 ft
430 mm
Hoja recta - Espacio libre sobre el suelo
3.51 ft
1070 mm
Hoja recta - Inclinación máxima
3.88 ft
1184 mm
Hoja recta - Peso
7047 lb
3196 kg
Hoja recta - Peso en orden de trabajo total
63325 lb
28724 kg
Hoja universal - Capacidad
9 yd3
6.88 m3
Hoja universal - Ancho total
14.23 ft
4336 mm
Hoja universal - Altura
4.48 ft
1365 mm
Hoja universal - Profundidad de excavación
1.7 ft
518 mm
Hoja universal - Espacio libre sobre el suelo
3.14 ft
956 mm
Hoja universal - Inclinación máxima
3.74 ft
1139 mm
Hoja de carbón - Capacidad
20.93 yd3
16 m3
Hoja de carbón - Ancho total
15.75 ft
4800 mm
Hoja de carbón - Altura
5.92 ft
1803 mm
Hoja de carbón - Profundidad de excavación
1.76 ft
536 mm
Hoja de carbón - Espacio libre sobre el suelo
3.48 ft
1060 mm
Hoja de carbón - Inclinación máxima
4.11 ft
1254 mm
Hoja Semi-U - Capacidad
9 yd3
6.88 m3
Hoja Semi-U - Ancho total
14.56 ft
4439 mm
Hoja Semi-U - Altura
5.2 ft
1584 mm
Hoja Semi-U - Profundidad de excavación
1.78 ft
542 mm
Hoja Semi-U - Inclinación máxima
3.83 ft
1166 mm

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina
12.14 ft
3700 mm
Altura hasta la parte superior del tubo de escape
11.78 ft
3590 mm
Altura hasta la parte superior del capó
8.64 ft
2635 mm
Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques
2.9 ft
885 mm
Altura hasta la parte inferior de la escalera
1.46 ft
446 mm
Desde la línea central del eje trasero hasta el borde del parachoques
8.82 ft
2787 mm
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche
6.07 ft
1850 mm
Distancia entre ejes
12.14 ft
3700 mm
Longitud con la hoja sobre el suelo
26.98 ft
8224 mm
Espacio libre sobre el suelo
1.17 ft
358 mm

Ventajas y características

Servicio postventa integral
Su distribuidor Cat es una fuente única y fiable para todas las necesidades de su equipo. Ofrece una amplia variedad de servicios que se adaptan a su operación y aumentan su tiempo de actividad con un menor coste.


Tren de potencia
El 824H utiliza el Motor Diésel Cat C15 con tecnología ACERT™, que cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage III de la UE. El cambio de marchas suave y constante, con control con los dedos y controles electrónicos, contribuye a aumentar los niveles de productividad.


Sistema hidráulico
El 824H utiliza un sistema electrohidráulico para facilitar el manejo y aumentar la comodidad del operador. El nuevo sistema de posicionamiento automático de la hoja (ABP) ayuda a mejorar la productividad de la máquina.


Estructuras
El diseño avanzado, los materiales y las soldaduras robóticas contribuyen a aumentar la durabilidad y la resistencia general de la máquina.


Hojas
En el 824H, puede elegir entre la hoja de empuje recta, para carbón o la nueva hoja de empuje en U de 6,9 m3 (9 yd3) para servicio estándar y extremo, gracias a lo que podrá sacar el máximo provecho a su tractor de ruedas.


Características opcionales
Existen diferentes opciones para satisfacer todas sus necesidades.


Puesto del operador y mandos de control
Sea más productivo gracias a los controles de la transmisión integrados en el sistema de dirección con Command Control, los controles de la hoja que se pueden accionar con las puntas de los dedos, un mayor campo de visión y una cabina espaciosa.


Facilidad de servicio
Hay muchas funciones cómodas que facilitan el servicio: puertas de servicio con bisagra, puntos de mantenimiento programado accesibles fácilmente, mirillas ubicadas cómodamente y un sistema de refrigeración independiente. Se ha mejorado el servicio con nuevas conexiones de comprobación rápida remotas de la transmisión.


 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.