Mezclador Giratorio RM-500

Mezclador Giratorio RM-500

El Mezclador Giratorio RM-500 combina un rendimiento y fiabilidad sobresalientes para los trabajos más exigentes a la par que maximiza el tiempo de actividad de la máquina. Con gran diversidad de opciones y características mejoradas, el RM-500 se ha diseñado para responder tanto en aplicaciones de reciclado en profundidad o de estabilización de suelos.


Mezclador Giratorio RM500
Mezclador Giratorio RM500

Galería de imágenes

Recuperador de Caminos RM500

Información general

Especificaciones

Ventajas y características

Equipo opcional

Información general

Recuperador de Caminos RM500

La Mezcladora Rotatoria RM500 combina un rendimiento y fiabilidad sobresalientes para los trabajos más exigentes a la par que maximiza el tiempo de actividad de la máquina. Con gran diversidad de opciones y características mejoradas, el modelo RM500 está diseñado para responder tanto en aplicaciones de recuperación en profundidad como en la estabilización de suelos.
Especificaciones

Weights

Peso de funcionamiento máximo
62060 lb
28145 kg

Operating Specifications

Anchura de corte/mezcla
96 in
2438 mm
Velocidad de funcionamiento
2 mph
3.2 km/h
Ventajas y características
Motor C15 con tecnología ACERT™
La tecnología ACERT incorpora una serie de innovaciones que trabajan en el punto de combustión para optimizar las prestaciones del motor al mismo tiempo que cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA estadounidense y Stage IIIA de la UE para aplicaciones en terrenos no nivelados.
» Más información


Puesto del operador
En su diseño ergonómico se ha prestado especial atención a la comodidad, visibilidad y facilidad de conducción. La plataforma se desliza lateralmente para aumentar la versatilidad y productividad, a la par que se reduce el cansancio del operador.
» Más información


Controles funcionales
Todos los controles, interruptores e indicadores de la máquina se han dispuesto de forma que se minimice el cansancio del operador y se maximice la productividad.
» Más información


Especificaciones

Weights

Peso de funcionamiento máximo
62060 lb
28145 kg

Operating Specifications

Anchura de corte/mezcla
96 in
2438 mm
Velocidad de funcionamiento
2 mph
3.2 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima
5.7 mph
9.2 km/h
Profundidad máxima de corte/mezcla
20 in
508 mm
Velocidad del rotor, segunda (a 2.100 rev/min)
152 RPM
152 RPM
Velocidad del rotor, tercera (a 2.100 rev/min)
205 RPM
205 RPM
Opciones de rotor
Universal, Combination, Soil
Universal, Combination, Soil
Velocidad del rotor, primera (a 2.100 rev/min)
110 RPM
110 RPM

Engine

Potencia bruta
540 hp
403 kW
Modelo de motor
C15 with ACERT
C15 with ACERT

Dimensions

Altura libre sobre el suelo
20.8 in
530 mm
Distancia entre ejes
20.42 ft
6.25 m
Altura máxima
11.33 ft
3.48 m
Anchura
9.58 ft
2.98 m
Longitud
31.67 ft
9.68 m

Service Refill Capacities

Capacidad del depósito de combustible
279 gal
1056 L

Ventajas y características

Motor Cat® C15 con tecnología ACERT

El Motor C15 produce una potencia bruta nominal (SAE J1995) de 403 kW (540 hp) a 2.000 rev/min con un par de 2.356 Nm (1.738 lb/pies). Su gran cilindrada y alto par permiten al RM500 trabajar en las condiciones más duras.

Inyección de control electrónico y accionamiento mecánico (MEUI)

El sistema de combustible MEUI combina el avance técnico de un sistema de control electrónico con la simplicidad de la inyección de combustible de la unidad de control mecánico directo. El sistema MEUI destaca por su capacidad para controlar la presión de inyección a cualquier régimen del motor. Estas características permiten al C15 controlar perfectamente la sincronización, presión y duración de la inyección.

Alimentación de combustible por inyección múltiple.

La alimentación por inyección múltiple requiere una gran precisión. La precisión de la inyección en el ciclo de combustión reduce la temperatura en la cámara de combustión, produciendo menos emisiones y optimizando la combustión, lo que se traduce en una mayor potencia con el mismo coste de combustible.

Bloque de cilindros C15

El bloque de cilindros se compone de un bloque de hierro gris de una pieza con nervaduras de gran tamaño para aumentar su resistencia y mamparas de cojinetes pesados para aportar rigidez y resistencia cuando gira el cigüeñal. Este nuevo diseño resiste las altas relaciones de compresión del motor y la mayor densidad de potencia. La incorporación de puntos de conexión de junta tórica de rosca recta reduce las pérdidas de aceite del motor y los fluidos.

Presiones altas en los cilindros

Las presiones altas en los cilindros y las rígidas tolerancias hacen que la combustión sea más eficiente, con menos pérdidas de compresión y emisiones de gases más bajas.

Mantenimiento y reparación de los equipos

Se logra que el servicio, el mantenimiento y las reparaciones sean más sencillos supervisando las funciones clave y registrando los indicadores críticos. Las funciones de diagnóstico electrónico avanzado se pueden realizar con Cat Electronic Technician.

Turboalimentado y postenfriado aire a aire (ATAAC)

El sistema turboalimentado y postenfriado aire a aire proporciona una alta potencia con mayor tiempo de respuesta, manteniendo bajas las temperaturas de escape para favorecer un funcionamiento continuado.

Postenfriado aire a aire

El postenfriador aire a aire reduce la temperatura del aire que entra en los cilindros lo que, junto con las rígidas tolerancias de los componentes de la cámara de combustión, aumenta al máximo la eficiencia del combustible y reduce las emisiones de gases. El nuevo turboalimentador, la exclusiva culata de flujo transversal, el árbol de levas conducido delantero en culata y un colector de admisión más eficaz contribuyen a mejorar el flujo de aire. Todo este conjunto aporta notables mejoras en términos de eficiencia y emisiones.

Módulo de Control Electrónico ADEM™ A4

Para aprovechar al máximo cada litro de combustible, la inyección del combustible, la apertura y cierre de las válvulas y el flujo del aire se controlan mediante el módulo de control electrónico ADEM A4. El módulo de control electrónico suministra el combustible de forma flexible, permitiendo que el motor responda rápidamente a las necesidades cambiantes de la aplicación. El sistema analiza las condiciones de funcionamiento del motor y de la máquina, manteniendo el motor a su máximo rendimiento.
Motor C15 con tecnología ACERT™
La tecnología ACERT incorpora una serie de innovaciones que trabajan en el punto de combustión para optimizar las prestaciones del motor al mismo tiempo que cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA estadounidense y Stage IIIA de la UE para aplicaciones en terrenos no nivelados.
» Más información


Plataforma deslizante hidráulica

El operador puede colocar la plataforma deslizante hidráulica en cualquier posición para obtener una buena visibilidad de ambos lados de la máquina. Puede accederse a la plataforma desde cualquier lado de la máquina.

Asiento cómodo y duradero

Asiento cómodo y duradero, ajustable hacia adelante y hacia atrás, así como en altura y rigidez de la suspensión, y reposabrazos abatibles. La consola de control lateral y del asiento gira en siete posiciones para que el operador se sienta más cómodo.

Mandos y palancas

Los controles están convenientemente ubicados para poder accionarlos fácilmente con una mano desde el asiento. La palanca de propulsión con tope central controla el funcionamiento hacia delante/atrás y la velocidad variable de la máquina.

Columna de dirección ajustable

La columna de dirección ajustable tiene diseño telescópico e inclinable, para ajustarse a una posición cómoda para el operador.
Puesto del operador
En su diseño ergonómico se ha prestado especial atención a la comodidad, visibilidad y facilidad de conducción. La plataforma se desliza lateralmente para aumentar la versatilidad y productividad, a la par que se reduce el cansancio del operador.
» Más información


Disposición clara de instrumentos

La disposición clara de los instrumentos incluye indicadores para la presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite de la transmisión, temperatura del aceite hidráulico, tensión del sistema de carga y nivel de combustible.

Indicadores analógicos

Los amplios indicadores analógicos muestran la velocidad de avance de propulsión, las rev/min del motor, el horómetro del motor y los códigos de averías.

Sistema de control electrónico

El sistema de control electrónico supervisa constantemente las señales de entrada de los sensores e interruptores dispuestos en diversos sistemas de la máquina, y alerta al operador si se presenta un problema.

Interruptor de selección de control de carga

Un interruptor de selección de control de carga controla la velocidad de propulsión manual o automáticamente a través del ECM.

Control de dirección automático

El control de dirección automático proporciona cuatro modos de dirección para maniobrar en espacios reducidos: solo dirección delantera, dirección en paralelo, dirección coordinada y solo dirección trasera.
Controles funcionales
Todos los controles, interruptores e indicadores de la máquina se han dispuesto de forma que se minimice el cansancio del operador y se maximice la productividad.
» Más información


Cabina ISO presurizada

La cabina ISO está presurizada para no dejar pasar el ruido, el polvo ni los elementos, y preservar así el confort en el interior.

Componentes incluidos con la cabina

Los siguientes componentes aumentan aún más la comodidad del operador:1) Controles de calefacción/aire acondicionado.2) Puertas de acceso izquierda y derecha.3) Asiento de tela giratorio.4) Revestimiento del techo que amortigua el sonido.5) Cristal tintado.6) Limpiaparabrisas.7) Alfombrilla de suelo.8) Dos altavoces delanteros.9) Preinstalación para radio.10) Tacos de aislamiento resistentes.11) Aire acondicionado (opcional)

Extras para la comodidad del operador

Entre los extras para la comodidad del operador se incluyen dos posavasos y una toma de 12 V. Además, la cabina tiene preinstalación para radio e incluye un convertidor de corriente, antena con cable, dos altavoces y un punto de montaje para la radio en el revestimiento del techo.

La cabina ofrece una excepcional área de visualización

La cabina ofrece una excepcional área de visualización al borde de los neumáticos delanteros, la cámara de mezcla y las ruedas traseras.
Cabina (opcional)
La cabina opcional puede aumentar los niveles de utilización de la máquina y ofrece confort en cualquier época del año en condiciones extremas. La cabina está presurizada e incluye aire acondicionado.
» Más información


Fiable tecnología probada en campo

La fiable tecnología probada en campo contribuye a una máxima productividad y simplifica la localización y resolución de problemas.

Módulos de control electrónico (ECM)

Los módulos de control electrónico (ECM) reciben señales de entrada de los sensores del motor, sistemas de propulsión, accionamiento del motor y dirección, encargados de controlar las condiciones de funcionamiento.

Autodiagnóstico

Con el autodiagnóstico, se alerta al operador de posibles problemas en los sistemas y se le ofrece la información correspondiente para localizarlos y solucionarlos.

Control automático de carga

El control automático de carga ajusta la velocidad de propulsión de forma que el régimen del motor no descienda por debajo de 1.900 rev/min. La máquina siempre trabaja a plena eficiencia para una potencia máxima.

Control de profundidad del rotor automático

El control de profundidad del rotor automático favorece un rendimiento y calidad uniformes.
Módulos de control electrónico
La fiable tecnología probada en cambo facilita el funcionamiento de la máquina y el autodiagnóstico simplifica la localización y resolución de problemas.
» Más información


Dos bombas de propulsión

Dos bombas de propulsión envían un caudal equilibrado e independiente a los motores de tracción delanteros y traseros. Proporciona una fuerza de tracción superior en terrenos blandos.

Sistema de detección de carga

El sistema de detección de carga controlado por el ECM adapta la velocidad de propulsión en función de la carga del motor.

Dos gamas de velocidad

Las dos gamas de velocidad permiten el funcionamiento de la máquina a un par máximo para propulsarla en las condiciones más difíciles o a una velocidad más rápida para moverse por el lugar de trabajo.

Velocidad de máquina infinitamente variable

La palanca de propulsión y la aguja de control de velocidad determinan las velocidades infinitamente variables de la máquina.

Dos válvulas de control divisoras de caudal

Las dos válvulas de control divisoras de caudal ofrecen igual tracción y por separado a los motores de tracción delanteros y traseros, de este modo se consigue propulsar la máquina con verdadera tracción a las cuatro ruedas.
Sistema de propulsión de dos bombas
La transmisión hidrostática equilibra la fuerza de tracción constante enviada a cada motor de tracción.
» Más información


Sistema de propulsión de dos bombas

Sistema de propulsión de dos bombas: una bomba propulsa las ruedas delanteras y la segunda bomba las ruedas traseras.

Mayor fuerza de tracción

Mayor fuerza de tracción para terreno difícil o trabajos exigentes.

Válvula de control divisora de caudal independiente

Una válvula de control divisora de caudal independiente dirige el flujo hidráulico a cada rueda trasera para una tracción equilibrada en terrenos deslizantes.

Planetarios y motores de tracción de par alto

Los planetarios y los motores de par alto de las ruedas traseras ofrecen tracción en las cuatro ruedas de la máquina.

Neumáticos traseros grandes

Los amplios neumáticos traseros, con banda de rodadura agresiva y amplia superficie de rodamiento, propulsan fácilmente la máquina en las aplicaciones más extremas.
Tracción en todas las ruedas
Una bomba hidráulica independiente ofrece flujo hidráulico a los motores de gran cilindrada de cada rueda trasera. El sistema está diseñado para propulsar la máquina con tracción constante en todas las ruedas.
» Más información


Servotransmisión Cat

Una servotransmisión Cat acciona el rotor y tiene la dimensión adecuada para el control en aplicaciones de mezcla en profundidad y cortes difíciles.

Engranajes reductores de servicio pesado

Los engranajes reductores de servicio pesado con cuatro portasatélites permiten una excelente fiabilidad de accionamiento del rotor.

Cadenas de transmisión resistentes

Las cadenas de transmisión resistentes proporcionan una potencia eficiente y continua al rotor. La cadena simple de servicio pesado es resistente a roturas.

Tres velocidades del rotor

Tres velocidades del rotor del rotor para un rendimiento máximo en diversos materiales y profundidades de corte. La primera velocidad se utiliza principalmente para pulverizar el material. La segunda y tercera velocidad pueden usarse para pasadas de mezcla.

Gran capacidad

Ejes motrices del rotor de gran capacidad y juntas universales que no requieren mantenimiento.

Disco de cizalla de alta resistencia o limitador de par opcional

El disco de cizalla de alta resistencia o el limitador de par opcional protegen los componentes de accionamiento del rotor de las fuerzas de torsión y las cargas de impacto.
Accionamiento del rotor
Máxima producción con alta fiabilidad. Una servotransmisión Cat acciona el rotor a tres velocidades para un máximo rendimiento en diversos materiales y profundidades de corte.
» Más información


Cámara de mezcla

La cámara de mezcla permite que el rotor se mueva independientemente, de modo que la capacidad de la cámara para realizar cortes más profundos aumenta, lo que supone una mejor mezcla de los materiales.

Rotor central

El rotor central utiliza el peso total de la máquina para mantenerse fijo durante la operación de corte, que se realiza con un control uniforme de la profundidad.

Mezcla bidireccional

La capacidad de mezcla bidireccional aumenta la eficiencia de la máquina.

Barras trituradoras de servicio pesado

Las barras trituradoras de alta resistencia y gran tamaño contribuyen a un cribado uniforme.

Puerta trasera de ajuste hidráulico

La puerta trasera de ajuste hidráulico permite un control óptimo de la gradación y uniformidad del material.

Puerta delantera de ajuste hidráulico

La puerta delantera de ajuste hidráulico permite un control de cribado más preciso al trabajar marcha atrás.

Puertas de acceso laterales

Las puertas de acceso laterales permiten una sustitución rápida y fácil de las herramientas de corte en los extremos del rotor.
Cámara de mezcla
La cámara de mezcla es una campana de servicio pesado con gran volumen para la mezcla en profundidad. Garantiza el control de profundidad, el cribado correcto y la mezcla intensiva de los materiales recuperados.
» Más información


Puerta delantera de accionamiento hidráulico

El operador puede controlar la apertura de la puerta delantera de accionamiento hidráulico desde su puesto.

Dobles cilindros hidráulicos

Los dobles cilindros hidráulicos ofrecen mayor fuerza de elevación y control preciso de la puerta delantera.

Puertas delanteras que se suben en paralelo

La puerta delantera se levanta en paralelo a la superficie de corte, de modo que no arrastra el material en trabajos difíciles de estabilización de suelos.

Funcionamiento marcha adelante o atrás

El funcionamiento marcha adelante o atrás aumenta la versatilidad de la máquina en la estabilización de suelos.

Mirilla

La mirilla del capó del rotor muestra la posición de la puerta y permite al operador controlar con exactitud la apertura de la puerta delantera.
Puerta delantera hidráulica
La puerta delantera hidráulica de gran resistencia es perfecta para una eficiencia máxima en la estabilización de suelos, la biorremediación o en pasadas de mezcla en la recuperación de asfalto.
» Más información


Rotor universal de 41 cm (16 pulg) para asfalto

Diseñado para ofrecer la máxima fuerza de arranque, el rotor universal de 41 cm (16 pulg) rinde bien en trabajos exigentes de corte de asfalto. También corta cemento.

Rotor universal de 46 cm (18 pulg) para suelo

El rotor universal de 46 cm (18 pulg) se ha diseñado para ofrecer una máxima profundidad de mezcla y tiene una fuerza de arranque inferior comparado con el rotor universal de 41 cm (16 pulg). Este rotor cumple los requisitos europeos de profundidad de mezcla de 45 cm a la vez que proporciona el más alto nivel de pulverización y gradación de materiales.

Especificaciones del rotor

  • Máxima profundidad de corte: 41 cm (16 pulg) o 46 cm (18 pulg)
  • Disposición de puntas en V
  • Soporte de puntas separables atornilladas
  • 200 puntas de carburo
  • Palas de acero resistentes a la abrasión en cada separador
  • Soporte de puntas de barrena de 19 mm (3/4 pulg)

Rotores universales
Dos rotores universales para tareas diversas.
» Más información


Rotor combinado

Diseñado para la mezcla de suelo en corte profundo cuando trabajar a más velocidad es más importante que la pulverización y gradación. Rinde bien en suelos cohesivos y tiene una aplicación secundaria en minería de superficie, para sustancias no tratadas como el carbón, la pizarra o la caliza.

Especificaciones del rotor

  • Máxima profundidad de corte: 51 cm (20 pulg)
  • Anillos del extremo reemplazables (solo soportes de puntas soldados)
  • Disposición de puntas en V
  • Soporte de puntas separables atornilladas
  • 114 puntas de carburo
  • Soportes de puntas de barrena de 22 mm (7/8 pulg)

Rotor combinado
Diseñado principalmente para la estabilización de suelos cohesivos.
» Más información


Rotor de suelo

Una opción perfecta para la mezcla de aditivos con materiales granulares o semicohesivos cuando la gradación del suelo es determinante. También puede trabajar en aplicaciones de recuperación ligeras, cuando la capa de asfalto es fina y está deteriorada.

Especificaciones del rotor

  • Máxima profundidad de corte: 51 cm (20 pulg
  • Anillos reemplazables (solo soportes de puntas soldadas
  • Disposición de puntas en
  • 238 puntas de carbur
  • Separadores de una pieza con soportes de puntas, sustituidos por soportes de puntas soldada
  • Soportes de punta de barrena de 19 mm (3/4 pulg)

Rotor de suelo
Diseñado principalmente para la estabilización de suelos granulares o semicohesivos.
» Más información


Conjunto de refrigeración plano

El diseño plano del conjunto de refrigeración permite un fácil acceso durante la limpieza y el mantenimiento. Un sistema de refrigeración modular enfría con mayor eficacia los sistemas individuales y es más fácil de cambiar y limpiar. El ventilador de refrigeración con velocidad variablea demanda es de control electrónico, genera unos niveles de ruido mínimos y funciona a altas temperaturas ambiente.

Capó del rotor hidráulico con inclinación

El capó hidráulico del rotor se inclina hacia delante, de forma que se accede fácilmente al interior para la inspección y el mantenimiento.

Puertas de servicio con bisagras

Las puertas de servicio con bisagras se abren por completo a los lados del motor, rotor del capó y sobre la cubierta superior, pudiendo acceder al tren de potencia y los componentes de transmisión del motor.

Cadenas de transmisión del rotor autolubricadas

Cadenas de transmisión del rotor autolubricadas y contenidas en revestimientos sellados parcialmente llenos de aceite.

Módulo de control electrónico (ECM)

El módulo de control electrónico (ECM) supervisa los sistemas de la máquina y proporciona una función de autodiagnóstico para el operador o el personal de mantenimiento.

Tres niveles de advertencia alertan al operador de condiciones en la máquina que requieren atención. La reparación se realiza antes de que se desencadene un fallo más grave.

Nivel uno: la luz indicadora del medidor correspondiente y una luz de alerta parpadean.

Nivel dos: advertencia de nivel uno más el parpadeo de la luz de funcionamiento.

Nivel tres: advertencia de nivel dos más los sonidos de la bocina.

Indicadores visuales

Los indicadores visuales permiten una comprobación fácil de los niveles de refrigerante del motor, aceite hidráulico y cojinete del rotor, y sirven también como punto de comprobación de posibles obstrucciones de aire.

Orificios para prueba hidráulica de conexión rápida

Los orificios para prueba hidráulica de conexión rápida facilitan el diagnóstico del sistema.

Sistemas de vaciado ecológico

Los sistemas de vaciado ecológico proporcionan un método más ecológico para vaciar líquidos. Se encuentran en el radiador, el cárter de aceite del motor y los depósitos de combustible y de aceite hidráulico.

Orificios S•O•SSM

Los orificios S•O•SSM permiten tomar muestras de aceite del motor, refrigerante del motor y aceite hidráulico con facilidad.

Agrupamiento seguro de las mangueras

Las mangueras se han dispuesto sobre tacos de poliuretano que evitan que se rocen, lo que aumenta su duración.

Funda de los cables de trenzado de nylon y conectores resistentes a la intemperie

La funda de los cables de trenzado de nylon y los conectores resistentes a la intemperie garantizan la integridad del sistema eléctrico. Los cables eléctricos están numerados, codificados por colores y provistos de identificadores de componentes para facilitar la localización de las averías.

Baterías Caterpillar libres de mantenimiento

Las baterías Cat no requieren mantenimiento, están montadas en el lateral de la máquina y se puede acceder a ellas desde el suelo. Las baterías Cat se han diseñado especialmente para ofrecer la máxima potencia de arranque y protección contra las vibraciones.

La máquina tiene preinstalación para Product Link.

La máquina tiene preinstalación para Product Link. El sistema Cat Product Link (CPLS) garantiza la máxima disponibilidad de la máquina y reduce al mínimo los costes de reparación, al facilitar el seguimiento de las flotas de maquinaria. El sistema permite saber dónde se encuentran las máquinas y conocer automáticamente sus horas de trabajo. Puede adquirirlo en su distribuidor Cat local.
Facilidad de servicio
Menos tiempo empleado en tareas de mantenimiento y más tiempo en el trabajo.
» Más información


Equipo opcional

RM500 Equipo opcional

• Cabina deslizante
• Limitador de par de fricción
• Paraguas
• Paquete de retrovisores
• Estructura de protección antivuelco
• Rotor universal
• Rotor combinado
• Rotor de suelo
• Estructura de protección contra caída de objetos
• Sistema de rociado de agua
• Paquete de luces de carretera
• Kit de contrapesos
• Luz baliza de advertencia
 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.