Recicladoras de pavimentos

Los recuperadores de caminos Cat® son la plataforma superior para reciclado en profundidad y estabilización del suelo. Los dos modelos cuentan con un sistema de accionamiento de rotor mecánico y eficiente y con una transmisión de tres velocidades Cat como característica principal. Los recuperadores de caminos Cat cuentan con control de profundidad automático. El control de carga Cat mantiene el régimen del motor al par máximo, por lo que la producción aumenta continuamente. A la maniobrabilidad de la máquina se añaden cuatro modos de dirección.

Las opciones de rotor incluyen un rotor universal específico para la pulverización de asfalto; una combinación de rotor igualmente útil tanto para tareas de pulverización como de estabilización y dos rotores de estabilización para distintos tipos de suelos.

CARACTERÍSTICAS

  • Utilización sencilla
  • Excelente visibilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Sistema de accionamiento de rotor fiable
  • Funcionamiento fiable y eficiente
  • Calidad de mezcla superior
  • Bomba de agua opcional o sistema de bomba de emulsión

AHORRAN COSTES. AHORRAN TIEMPO. RESPETAN EL PLANETA.

Reutilice el pavimento, no lo elimine ni sustituya.

Los mezcladores giratorios Cat® son la alternativa más eficiente y ecológica para recuperación de carreteras.

Conozca la línea completa abajo.

MEZCLADORES GIRATORIOS CAT® RM300 Y RM500

Resultados sobresalientes y mezcla uniforme para aplicaciones de estabilización de suelos.

Compruebe lo que los mezcladores giratorios Cat® pueden hacer por usted.

LA MEJOR HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO, SEA CUAL SEA.

Los mezcladores giratorios Cat® se utilizan en todo el mundo para
muchas aplicaciones aparte de las de recuperación y estabilización.
  • Minería de superficie
  • Biorrehabilitación
  • Agricultura

Conozca cómo los mezcladores giratorios Cat® pueden ayudarle.

 
  
  
ModeloPeso de funcionamiento máximoAnchura de corte/mezclaPotencia bruta
»  RM300
53911 lb
24454 kg

96 in
2438 mm

350 hp
261 kW

»  RM500
62060 lb
28145 kg

96 in
2438 mm

540 hp
403 kW

 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.