Pala Cargadora de Minería Subterránea R2900G

Información general

Especificaciones

Ventajas y características

Equipo estándar/opcional

Información general

Pala Cargadora de Minería Subterránea R2900G

La Pala Cargadora de Minería Subterránea R2900G se ha diseñado para la carga y el transporte de grandes cargas a un bajo coste por tonelada en trabajos mineros subterráneos. Su diseño compacto, gran rendimiento, construcción sólida y mantenimiento sencillo garantizan una productividad excelente y una larga vida útil con bajos costes de operación. Creada para el máximo rendimiento, diseñada para el confort, fabricada para durar.
Especificaciones

Motor

Modelo de motor
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Potencia nominal
1800 RPM
1800 RPM
Potencia bruta - SAE J1995
447 hp
333 kW
Ventajas y características
Tren de potencia: motor
El Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™ proporciona la potencia y la fiabilidad necesarias para garantizar un rendimiento óptimo en las aplicaciones de minería subterránea más exigentes.
» Más información


Tren de potencia: transmisión
Más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.
» Más información


Sistema hidráulico
El sistema hidráulico Cat suministra la potencia y el control necesarios para que no se interrumpa el acarreo de materiales.
» Más información


Especificaciones

Motor

Modelo de motor
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Potencia nominal
1800 RPM
1800 RPM
Potencia bruta - SAE J1995
447 hp
333 kW
Calibre
5.4 in
137.2 mm
Carrera
6.8 in
171.5 mm
Cilindrada
927.9 in3
15.2 L
Potencia neta: 80/1269/CEE
288/300 kW (386/402 hp)
288/300 kW (386/402 hp)
Potencia bruta: SAE J1995 (1ª velocidad/2ª-4ª velocidad)
321/333 kW (430/447 hp)
321/333 kW (430/447 hp)
Potencia nominal
1,900/1,800 rpm
1,900/1,800 rpm
Potencia neta - SAE J1349
290/302 kW (389/405 hp)
290/302 kW (389/405 hp)
Potencia neta: SAE J1349 (1ª velocidad/2ª-4ª velocidad)
290/302 kW (389/405 hp)
290/302 kW (389/405 hp)
Potencia bruta - SAE J1995
321/333 kW (430/447 hp)
321/333 kW (430/447 hp)
Potencia neta: ISO 9249
288/300 kW (386/402 hp)
288/300 kW (386/402 hp)

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga útil nominal
37926 lb
17200 kg
Peso de funcionamiento bruto de la máquina
148611 lb
67409 kg
Carga de vuelco estática con la máquina recta al frente con brazos de elevación horizontales
88015 lb
39923 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno con brazos de elevación horizontales
75109 lb
34069 kg
Fuerza de arranque (SAE)
60298 lb
27346 kg

Pesos

Vacío
110692 lb
50209 kg
Con carga
148611 lb
67409 kg
Cargado: eje delantero
110716 lb
50220 kg
Vacío: eje delantero
50832 lb
23057 kg
Vacío: eje trasero
59860 lb
27152 kg
Cargado: eje trasero
37895 lb
17189 kg

Transmisión

1ª marcha hacia delante
3.1 mph
5 km/h
2ª marcha hacia delante
5.5 mph
8.8 km/h
3ª marcha hacia delante
9.4 mph
15.2 km/h
4ª marcha hacia delante
15.7 mph
25.3 km/h
1ª marcha atrás
3.9 mph
6.2 km/h
2ª marcha atrás
6.8 mph
10.9 km/h
3ª marcha atrás
11.6 mph
18.6 km/h
4ª marcha atrás
16.4 mph
26.4 km/h

Tiempo de ciclo hidráulico

Elevación
9.2 Seconds
9.2 Seconds
Descarga
3.4 Seconds
3.4 Seconds
Bajar, vacío, flotación hacia abajo
3.1 Seconds
3.1 Seconds
Tiempo de ciclo total
15.7 Seconds
15.7 Seconds

Capacidad de los cucharones

Capacidad de los cucharones
6.3-8.9 m3 (8.2-11.6 yd3)
6.3-8.9 m3 (8.2-11.6 yd3)
Cucharón de descarga: 1*
8.2 yd3
6.3 m3
Cucharón de descarga: 2*
9.4 yd3
7.2 m3
Cucharón de descarga: 3*
10.9 yd3
8.3 m3
Cucharón de descarga: 4*
11.6 yd3
8.9 m3

Dimensiones de giro

Oscilación del eje
8 Degrees
8 Degrees
Ángulo de articulación
42.5 Degrees
42.5 Degrees
Radio de espacio libre exterior**
288.3 in
7323 mm
Radio de espacio libre interior**
133.2 in
3383 mm

Neumáticos

Tamaño de neumático
29.5 × 29 34 PLY STMS
29.5 × 29 34 PLY STMS

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible secundario (si está instalado)
150.8 gal
571 L
Cárter del motor
9 gal
34 L
Diferencial delantero y mandos finales (con sistema de refrigeración de aceite del eje)
42 gal
159 L
Diferencial trasero y mandos finales (con sistema de refrigeración de aceite de los ejes)
44.1 gal
167 L
Depósito de combustible
225.6 gal
854 L
Diferencial trasero y mandos finales
33.5 gal
127 L
Diferencial delantero y mandos finales
31.4 gal
119 L
Sistema de refrigeración
19.8 gal
75 L
Depósito hidráulico
37 gal
140 L
Transmisión
16.4 gal
62 L

Normas

Frenos
ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90
ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90
Cabina/FOPS
ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627
ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627
Cabina/ROPS
ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510
ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510

Ventajas y características

Motor Cat C15 con tecnología ACERT™

El Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™ cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la Agencia de protección ambiental (EE. UU.) y Stage III (UE). Proporciona una administración eficiente del combustible para lograr una respuesta rápida, alta productividad y una vida útil excepcional. Un nuevo bloque de cilindros esculpido proporciona mayor resistencia y pesa menos.

Incremento de par motor neto

Ofrece una fuerza de sobrecarga incomparable durante la excavación, el transporte y el desplazamiento en terrenos con grandes pendientes. El incremento de par se ajusta eficazmente a los puntos de cambio de la transmisión para ofrecer una eficiencia máxima y rápidos tiempos de ciclo.

Radiador

El radiador modular con rejilla basculante facilita las labores de limpieza y reparación. La mirilla integrada permite comprobar el nivel de refrigerante de forma rápida y segura.

Pistones

La refrigeración por aceite de los pistones aumenta la disipación del calor y contribuye a aumentar la vida útil del componente.

Sistema ADEM™ IV

Controla los solenoides del inyector de combustible para supervisar la inyección de combustible. Este sistema proporciona compensación automática de la altitud, avisos de la restricción del filtro de aire e impide que el motor arranque hasta que no se alcance la presión del aceite adecuada, actuando como protección en el arranque en frío y como sistema de prelubricación.

Turboalimentado y postenfriado

El postenfriado aire a aire reduce el consumo de combustible gracias al almacenamiento de aire más denso y frío en cilindros, lo que produce una combustión más completa del combustible y menores emisiones. El turboalimentador mejora el rendimiento y la eficiencia.

Inyección unitaria electrónica accionada mecánicamente (MEUI™)

Este probado sistema de combustible de inyección directa de alta presión controla electrónicamente la demanda del operador y las entradas del sensor para optimizar el rendimiento del motor.

Camisas de los cilindros

Las camisas de los cilindros refrigeradas por agua se extienden a lo largo de los mismos y favorecen la máxima transferencia de calor.

Cigüeñal

El cigüeñal está endurecido por inducción y forjado para ofrecer una gran durabilidad.
Tren de potencia: motor
El Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™ proporciona la potencia y la fiabilidad necesarias para garantizar un rendimiento óptimo en las aplicaciones de minería subterránea más exigentes.
» Más información


Servotransmisión

La servotransmisión planetaria Cat de cuatro velocidades está adaptada al Motor Diésel Cat C15 para proporcionar potencia constante en un amplio rango de velocidades de funcionamiento.

Diseño robusto

La servotransmisión planetaria, de eficacia probada, está diseñada para las exigentes condiciones de los trabajos mineros subterráneos, con una larga vida útil entre intervalos de mantenimiento.

Convertidor de par

El convertidor de par de alta capacidad aumenta la potencia transmitida a las ruedas, de modo que se consigue una mayor eficiencia del tren de potencia.

Transmisión automática electrónica

La transmisión automática electrónica permite aumentar la eficiencia del operador y optimizar las prestaciones de la máquina. El operador puede elegir entre los modos de cambio manual o automático.

Neutralizador de la transmisión

Mediante el pedal de freno izquierdo, el operador puede acoplar los frenos de servicio y neutralizar la transmisión para mantener unas altas rev/min en el motor y así lograr el máximo flujo hidráulico y mejorar el rendimiento en la excavación y la carga.

Mandos finales

Los mandos finales Cat funcionan como un sistema integrado con la servotransmisión planetaria para proporcionar máxima potencia a las ruedas. Construidos para soportar las fuerzas de altas cargas de par y fuertes impactos, los mandos finales de doble reducción brindan alta multiplicación del par a fin de reducir aún más la tensión de la transmisión.

Ejes

Unos ejes de servicio pesado resistentes garantizan una larga vida útil en los entornos más exigentes.

Eje trasero oscilante

El eje trasero oscilante garantiza el contacto del suelo con las cuatro ruedas para obtener una tracción y una estabilidad óptimas en todo momento.

Diferencial

El diferencial antipatinaje trasero reduce el desgaste de los neumáticos y optimiza la tracción en terrenos irregulares.

Frenos

Los frenos de disco totalmente estancos y bañados en aceite incorporan pistones de frenos de servicio y de freno de estacionamiento independientes. Los circuitos independientes con accionamiento hidráulico ofrecen un rendimiento y una fiabilidad superiores.
Tren de potencia: transmisión
Más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.
» Más información


Sistema hidráulico

Con el poderoso sistema hidráulico Cat se consiguen unas fuerzas de excavación y elevación excepcionales que permiten unos rápidos tiempos de ciclo.

Sistema de elevación e inclinación

El gran caudal del flujo hidráulico permite una rápida respuesta de los cilindros hidráulicos y unas grandes fuerzas de elevación. El cilindro de inclinación y elevación presenta una gran perforación y proporciona una fuerza, un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

Mandos piloto

La eficiencia operativa se optimiza gracias a las palancas tipo joystick accionadas por sistema piloto y controladas sin esfuerzo, que ofrecen también funciones de elevación e inclinación.

Control de amortiguación opcional

El sistema de control de amortiguación opcional utiliza un acumulador de aceite rellenado con nitrógeno en el circuito hidráulico de elevación para que haga de amortiguador en los brazos de elevación y el cucharón. La respuesta al movimiento del brazo de elevación y el cucharón se amortigua en los terrenos accidentados, de modo que disminuyen el avance y el retroceso del ángulo de ataque, y se mejoran los tiempos de ciclo y la retención de carga. Una conducción más suave y cómoda proporciona a los operadores la confianza que necesitan para desplazarse a velocidades superiores a los 5 km/h (3 mph) durante las operaciones de carga y transporte.

Manguera hidráulica Cat

Las mangueras hidráulicas de alta presión Cat XT™ son extremadamente resistentes y flexibles. De esta forma, aumentan al máximo la fiabilidad y la vida útil del sistema en las condiciones más exigentes. Los acoplamientos reutilizables con juntas tóricas proporcionan un rendimiento superior y sin fugas, y alargan la vida útil del conjunto de manguera.
Sistema hidráulico
El sistema hidráulico Cat suministra la potencia y el control necesarios para que no se interrumpa el acarreo de materiales.
» Más información


Diseño del bastidor

El bastidor se ha fabricado para que pueda soportar las fuerzas extremas que se generan durante los ciclos de carga y transporte. Un proceso de fabricación preciso garantiza una gran calidad en todas las estructuras. Gracias a la penetración profunda y la uniformidad de las soldaduras en todo el bastidor, se consigue que las estructuras estén fijadas con gran solidez y ofrezcan una robusta plataforma para el varillaje y los ejes. La calidad en el diseño y la fabricación de los bastidores Cat de carga, transporte y descarga está avalada por nuestros clientes, ya que muchos de ellos reutilizan los bastidores en las reconstrucciones de las máquinas para darles una 2.ª e incluso una 3.ª vida.

Varillaje de la pala cargadora en forma de barra en Z

La contrastada geometría del varillaje en forma de barra en Z genera una potente fuerza de arranque y un mayor ángulo de recogida del cucharón, lo que permite una mejor carga del cucharón y una buena retención del material. Los brazos de elevación de acero de servicio pesado con tubo transversal de acero fundido consiguen la disipación eficiente de las fuerzas extremas que se producen durante la carga y el transporte, y de este modo aumenta la vida útil de la máquina.

Bulones sellados

Todos los puntos articulados del brazo de elevación y el cucharón cuentan con bulones sellados con anillo para aumentar la vida útil de los bulones y los bujes. De esta forma se reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio. Las conexiones selladas conservan la lubricación y evitan que entren contaminantes.

Enganche

El diseño del enganche divergente amplía la distancia entre las placas de enganche superior e inferior para distribuir las fuerzas y aumentar la vida útil de los cojinetes. El mayor grosor de las placas de enganche hace que se reduzca la desviación. La amplia abertura proporciona un buen acceso para su servicio. Los pasadores de enganche superiores e inferiores pivotan en los cojinetes de rodillos para distribuir las cargas horizontales y verticales en una superficie mayor. La precarga ajustada de los calces reduce los tiempos de mantenimiento. Se incorpora en la máquina un bulón de bloqueo del bastidor de la dirección para evitar la articulación durante las tareas de mantenimiento y reparación.
Estructuras
Estructuras Cat resistentes: la columna vertebral de la durabilidad de la R2900G.
» Más información


El puesto del operador se ha diseñado ergonómicamente para que este tenga un control total de la máquina en un ambiente de trabajo cómodo, productivo y seguro. Todos los mandos y palancas, interruptores e indicadores están colocados para aumentar al máximo la productividad del operador.

Estructura protectora

Tanto la estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) como la estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) están integradas en la cabina y el bastidor, y montadas de forma sólida en el bastidor para aislar al operador de las vibraciones y así ofrecer una mayor comodidad.

Cabina cerrada opcional

La cabina con ROPS insonorizada opcional ofrece un entorno de trabajo silencioso, seguro y cómodo. Las grandes ventanillas ofrecen una visibilidad excelente en todas las direcciones. Su diseño estanco proporciona una circulación de aire fresco, presurizado y con control de temperatura mediante aire acondicionado para lograr un entorno de trabajo más cómodo.

Control integrado de la dirección y la transmisión STIC™

STIC™ permite controlar la máquina sin esfuerzo por medio de un único controlador. Con un sencillo movimiento de lado a lado se consigue movilizar la máquina. El cambio de dirección (marcha adelante/punto muerto/marcha atrás) se controla con un interruptor basculante de tres posiciones. Las marchas se seleccionan mediante botones que se controlan con el pulgar.

Frenado con pedal doble

El sistema de doble pedal de freno funciona como freno y neutralizador de la transmisión, por lo que el operador puede mantener unas altas rev/min en el motor y conseguir así el máximo flujo hidráulico y unos tiempos de ciclo rápidos.

Sistema de control

El sistema de control electrónico Cat® (Cat EMS) suministra continuamente datos esenciales de la máquina para mantener su rendimiento al máximo.
  • Centro de mensajes. Un sistema de advertencia de tres categorías alerta al operador en caso de que la máquina presente un estado de funcionamiento anormal
  • Conjunto de medidores. Ofrecen información constante de las funciones principales de la máquina
  • Módulo de velocímetro/tacómetro. Controla tres sistemas: régimen del motor, velocidad de desplazamiento e indicador de marcha.

Mandos piloto

Las palancas tipo joystick accionadas por sistema piloto y controladas sin esfuerzo integran las funciones de la dirección, la transmisión y los implementos para conseguir unos ciclos más suaves y rápidos con menos fatiga para el operador.

Asiento con suspensión

El asiento con suspensión ergonómico y completamente ajustable ofrece la mayor comodidad al operador. Los cojines gruesos reducen la presión en la zona lumbar y los muslos del operador. Los cinturones de seguridad anchos retráctiles proporcionan una sujeción segura y cómoda.
Comodidad del operador
Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.
» Más información


Cucharones

Los innovadores diseños de los cucharones Cat consiguen una productividad única en los trabajos más exigentes. Los cucharones para minería subterránea se han diseñado para proporcionar una capacidad de carga y una fiabilidad estructural óptimas que ayuden a reducir el coste por tonelada.

Selección del cucharón

Los cucharones de pala subterránea Cat están disponibles con configuración estándar y configuración de penetración para que puedan hacer frente a una amplia variedad de situaciones de carga, transporte y descarga.

Capacidades de los cucharones

Los cucharones están disponibles en distintos tamaños y con diferentes capacidades para que puedan emplearse con la mayoría de tipos y densidades de materiales.

Elementos antidesgaste opcionales

El modelo estándar incorpora planchas antidesgaste soldadas en las áreas de desgaste grande. Otros elementos antidesgaste, como las bandas de desgaste protectoras y los refuerzos de talón Cat, protegen los bordes frente a los daños y reducen la necesidad de llevar a cabo costosas reconstrucciones del cucharón.

Cuchillas opcionales

Las cuchillas en forma de semiflecha, las cuchillas de acero fundido en forma de semiflecha y las cuchillas soldadas tipo GET de Cat prolongan la vida útil del cucharón en trabajos con mucho desgaste.
Sistemas de cucharón frontal
Gran rendimiento y durabilidad en las condiciones exigentes de los trabajos mineros subterráneos.
» Más información


Acceso de servicio

La facilidad de acceso a los puntos de servicio diarios simplifica las tareas de servicio y reduce el tiempo dedicado a los procedimientos de mantenimiento programado.

Acceso a nivel del suelo

Permite un acceso más sencillo a todos los depósitos, los filtros, los puntos de lubricación y los drenajes del compartimento para llevar a cabo tareas de mantenimiento.

Filtros de aire

Los filtros de aire de junta radial son fáciles de cambiar, lo que reduce el tiempo de mantenimiento.

Mirillas

Gracias a las mirillas resulta más sencillo realizar revisiones del nivel de fluido.

Diagnóstico

La herramienta de servicio Cat Electronic Technician (Cat ET) permite realizar un diagnóstico electrónico rápido de las prestaciones de la máquina y obtener los datos clave del diagnóstico para aumentar la eficacia de las tareas de mantenimiento y reparación.

Conectores eléctricos sellados

Para impedir la entrada de polvo y humedad. Para mayor protección, los mazos de cables están revestidos. Los cables están codificados por colores y números para facilitar las tareas de diagnóstico y las reparaciones.

Análisis programado de aceite

S·O·SSM ayuda a evitar que las reparaciones de poca importancia se conviertan en problemas graves.
Facilidad de servicio
Más tiempo de producción.
» Más información


Los distribuidores Cat le ofrecen soluciones, servicios y productos que le ayudarán a reducir costes, aumentar la productividad y gestionar su actividad eficientemente. Desde el momento en que compra una máquina Cat hasta el día que la renueve, la cambie por otra o la venda, el apoyo que le proporciona su distribuidor Cat es lo que marca la diferencia.

Capacidad de los distribuidores

Los distribuidores Cat le proporcionan el nivel de asistencia que usted necesita y a una escala global. Los técnicos expertos del distribuidor disponen de los conocimientos, la experiencia, la formación y las herramientas necesarias para responder a sus necesidades de mantenimiento y reparación, cuándo y dónde lo necesite.

Servicio postventa

Cuando los productos Cat llegan al terreno, ya están respaldados las 24 horas del día por una red mundial de instalaciones de distribución de piezas, centros de mantenimiento de distribuidores e instalaciones de formación técnica para que su equipo funcione el máximo de tiempo.

Servicio de mantenimiento

Los equipos Cat se han diseñado y fabricado para proporcionar la máxima productividad durante toda su vida de servicio. Los distribuidores Cat ofrecen una amplia gama de planes de mantenimiento que maximizarán la rentabilidad de su inversión, incluyendo:
  • Programas de mantenimiento preventiv
  • Programas de diagnóstico, como el análisis programado de aceite y análisis técnico
  • Opciones de reconstrucció
  • Contratos de servicio postventa

Productos de tecnología

Los distribuidores Cat ofrecen un amplio abanico de productos de tecnología avanzada diseñados para aumentar la eficiencia y la productividad, y reducir los costes.

Formación del operador

Los complejos productos actuales requieren operadores con amplios conocimientos de los sistemas de la máquina y técnicas operativas para aumentar la eficiencia y la rentabilidad. Su distribuidor Cat puede organizar sesiones de formación para aumentar la productividad, reducir el tiempo de inactividad, disminuir los costes de operación, mejorar la seguridad y facilitar la rentabilidad de la inversión.

Concienciación de aplicación

Factores específicos de la aplicación y del lugar de la obra, como la densidad del material, la posición de carga, las pendientes, las velocidades y el diseño de la pista de acarreo, pueden influir en los costes de operación y de mantenimiento. Su distribuidor Cat puede proporcionarle la información necesaria para optimizar la productividad y el coste total de propiedad.

www.cat.com

Si desea mayor información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite nuestra página web, www.cat.com.
Servicio postventa
Los servicios del distribuidor Cat® mantienen la productividad de las máquinas de minería subterránea.
» Más información


Seguridad del producto

Caterpillar ha llevado y sigue llevando la iniciativa en el desarrollo de máquinas que cumplen o superan los estándares de seguridad exigidos en el sector. La seguridad es parte integral del diseño de todas nuestras máquinas y sistemas.

Interruptor de parada del motor

Hay un interruptor de parada del motor secundario a nivel del suelo.

Cabina ROPS integral

El ROPS, integrado en la cabina y el bastidor, está montado de forma robusta en el bastidor para aislar al operador de las vibraciones y ofrecer una conducción más cómoda.

Sistemas de frenos

El sistema de frenado de cuatro esquinas refrigerado por aceite proporciona un control excepcional. El sistema de frenos de servicio se acciona por medio de una presión hidráulica modulada, mientras que el freno de estacionamiento se acciona por muelle y se libera mediante un sistema hidráulico. Este sistema asegura la capacidad de frenado aun en caso de una pérdida de presión hidráulica.

Funciones de seguridad estándar

Superficies antideslizantes de la cubierta superior, luz inferior de la cabina, mirillas de control a nivel del suelo, mayor visibilidad, tres puntos de acceso a la cabina y la máquina, cristal de seguridad extraíble, asiento con suspensión, cinturón de seguridad retráctil con carrete de inercia, bulones de seguridad del conjunto de control del cucharón, motor con lado frío y lado caliente, bloqueo de la articulación y protecciones de los bajos abisagradas.

SAFETY.CAT.COM™

Si desea obtener más información sobre la seguridad, visite http://safety.cat.com.
Seguridad
Los sistemas y máquinas para minería Cat se han diseñado con la seguridad como máxima prioridad.
» Más información


Equipo estándar/opcional

R2900G Equipo estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador de 95 amperios
Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
Rociador protector para corrosión
Conector de diagnóstico
Arranque eléctrico de 24 voltios
Interruptor de parada del motor
Sistema de alumbrado exterior, delantero y trasero
Baterías de mantenimiento reducido
Alarma de marcha atrás
Sistema de arranque y carga
PUESTO DEL OPERADOR
Sistema de control electrónico Cat (Cat EMS)
Bocinas eléctricas
Indicadores
Mandos piloto de implemento hidráulico, palanca tipo joystick
Estructura ROPS/FOPS
Dirección STIC
Asiento con suspensión con cinturón de seguridad retráctil
TREN DE POTENCIA
Motor Diésel Cat C15 ATAAC de 6 cilindros con tecnología ACERT™
Refrigerante de larga duración
Frenos totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite (SAFR™)
Servotransmisión planetaria con control de cambio automático, 4 marchas adelante y 4 marchas atrás
Prefiltro de admisión de aire del motor
Convertidor de par
Neutralizador de la transmisión
Asistencia de cebado de combustible
Radiador de flujo cruzado
OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
Freno de estacionamiento automático
Refrigeración de eje de freno
Posicionador del cucharón, retorno a la posición de excavación
Purificador catalítico de escape o conjunto silenciador
Protecciones de los bajos del motor y la transmisión
Guardabarros, delantero y trasero
Pared ignífuga
Reborde del cucharón en Hardox 450
Sistema de presencia del operador
Barras antidesgaste de protección del bastidor trasero 100 × 50 mm (4 × 2 pulg)
Puntos de lubricación semicentralizados
Rejilla de radiador basculante
Neumáticos STMS (L5) 29.5 × 29 34-PLY

R2900G Equipo opcional

Configuraciones de neumáticos alternativas
Sistema de lubricación automático
Conector de arranque auxiliar
Luz de freno
Manómetros de los frenos
Configuraciones de liberación del freno
Refuerzos de talón del cucharón
Paquete de bandas de desgaste protectoras del cucharón
Sistema de lubricación centralizado manual
Cámara de visión trasera a color
Sujeción de barra de tiro atornillable
Módulo de acceso electrónico
Puesto del operador cerrado
Aire acondicionado
Presurizador
Luz de techo
Preinstalación de radio
Sistema de repostado rápido de combustible
Refrigerante
Motor
Combustible
Hidráulico
Transmisión
Extintores de incendios
Sistema de extinción de incendios
Pasamanos plegados de la cubierta superior
Protecciones de las luces delanteras
Calentador, aire acondicionado
Adaptadores de toma de muestras de aceite
Báscula Cat
Cinta reflectante
Sistemas de control remoto
Proporcional
Accesorio de desmontaje
Dirección reversible
Sistema de control de amortiguación
Fundas de asiento
Sistema de dirección secundario
Herramientas de servicio
Asiento en T
 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.