Manipuladora de Materiales 345C

Información general

Especificaciones

Ventajas y características

Información general

Manipuladora de Materiales 345C

La 345C MH emplea la tecnología de fabricación más sofisticada para garantizar los mayores niveles de calidad en la fabricación. Un control excelente, una capacidad de elevación impresionante, un servicio simplificado y un puesto del operador más cómodo aumentan la productividad y reducen los costes de operación.
Especificaciones

Motor

Motor
C13 ACERT
C13 ACERT
Potencia neta
321 hp
239 kW

Especificaciones de funcionamiento

Alcance máximo
54.13 ft
16.5 m
Ventajas y características
Motor
El Motor Cat C13 con tecnología ACERT™ ofrece menor consumo de combustible y menor desgaste de los componentes. La tecnología ACERT trabaja en el punto de combustión para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar menos emisiones de gases. Al combinar la tecnología ACERT con el nuevo modo económico, los clientes pueden equilibrar el rendimiento de la máquina y el ahorro de combustible para satisfacer sus necesidades y aplicaciones.
» Más información


Sistema hidráulico
El sistema hidráulico se ha diseñado para proporcionar fiabilidad y un control sobresaliente con mayor capacidad de elevación. El sistema de control de las herramientas Cat proporciona mayor flexibilidad. El modo de elevación de cargas pesadas aumenta al máximo la capacidad de elevación y mantiene una excelente estabilidad.
» Más información


Comodidad del operador
La nueva cabina proporciona el máximo espacio, visibilidad más amplia y fácil acceso a los interruptores. El monitor consta de una pantalla gráfica en color que permite al operador fácil acceso a la información sobre la máquina.
» Más información


Especificaciones

Motor

Motor
C13 ACERT
C13 ACERT
Potencia neta
321 hp
239 kW

Especificaciones de funcionamiento

Alcance máximo
54.13 ft
16.5 m
Profundidad máxima de excavación
27.56 ft
8.4 m
Altura máxima de corte
53.81 ft
16.4 m
Alcance máximo por debajo del nivel del suelo
ft
8 mm
Máx. Altura
16 m
16 m

Pesos

Peso de funcionamiento
54400 kg
54400 kg

Ventajas y características

Motor
El Motor Cat C13 con tecnología ACERT™ ofrece menor consumo de combustible y menor desgaste de los componentes. La tecnología ACERT trabaja en el punto de combustión para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar menos emisiones de gases. Al combinar la tecnología ACERT con el nuevo modo económico, los clientes pueden equilibrar el rendimiento de la máquina y el ahorro de combustible para satisfacer sus necesidades y aplicaciones.


Sistema hidráulico
El sistema hidráulico se ha diseñado para proporcionar fiabilidad y un control sobresaliente con mayor capacidad de elevación. El sistema de control de las herramientas Cat proporciona mayor flexibilidad. El modo de elevación de cargas pesadas aumenta al máximo la capacidad de elevación y mantiene una excelente estabilidad.


Comodidad del operador
La nueva cabina proporciona el máximo espacio, visibilidad más amplia y fácil acceso a los interruptores. El monitor consta de una pantalla gráfica en color que permite al operador fácil acceso a la información sobre la máquina.


Sistema de control electrónico
El monitor compacto gráfico en color proporciona información sobre la máquina, el mantenimiento, diagnóstico y pronóstico en veinte idiomas diferentes. El nuevo modo económico también puede seleccionarse desde el monitor. La orientación de la pantalla puede regularse para evitar el reflejo del sol.


Estructuras
Los componentes estructurales son la base de la durabilidad de la máquina. El diseño y las técnicas de fabricación utilizadas por Caterpillar garantizan la máxima disponibilidad y durabilidad de la máquina. Las plumas y balancines Caterpillar están compuestos por grandes estructuras de sección en caja, soldadas, con conjuntos de planchas múltiples en las zonas sometidas a mayores tensiones. Las estructuras tienen sistemas de reducción de la tensión gracias a un tratamiento térmico que mejora significativamente la resistencia a la fatiga. Las opciones de balancín permiten elegir la que mejor se ajusta al trabajo de manipulación de materiales.


Cabina elevada
El modelo 345C MH está equipado con un elevador de cabina hidráulico para aumentar al máximo la visibilidad en todos los lados de la máquina. Ofrece infinidad de alturas diferentes con hasta 2.600 mm de altura adicional.


Diseño respetuoso con el medio ambiente
Su funcionamiento más silencioso, bajo nivel de emisiones del motor, menor cantidad de fluidos usados que eliminar y servicio más limpio contribuyen a que la máquina cumpla sobradamente toda la normativa internacional sobre protección del medio ambiente.


Implementos
Se ofrecen pulpos y cucharones en forma de concha para la manipulación de materiales para proporcionar el máximo rendimiento del modelo 345C MH.


SmartBoomTM
Más productiva. Tiempos de ciclo más rápidos para la manipulación de materiales.


Servicio y mantenimiento
Se ha diseñado un servicio rápido y de fácil uso, con intervalos más largos, filtrado avanzado, facilidad de acceso a los filtros y a los equipos de diagnóstico electrónicos para aumentar la productividad y reducir los costes de mantenimiento.


Servicio postventa integral
Su distribuidor Cat le ofrece una amplia gama de servicios a los que puede acceder mediante un contrato de servicio postventa al comprar su máquina. El distribuidor también puede ayudarle a elegir un plan que cubra todas sus necesidades, desde la elección de la máquina hasta su posterior sustitución.


 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.