CAT logo
CAT.COM

Excavadoras Serie E

Contacte Con Su Distribuidor de Cat®.

Contacte con su Distribuidor
E Series Excavator

Cat® Excavadoras
Serie E

Ciclos de carga mejorados. Mayor versatilidad. Más fuerza de excavación. Capacidad de elevación incrementada. ¿Le suena bien? Lo sabemos.

  • Producción ininterrumpida.
  • Menores consumos. Más potencia.
  • Fiabilidad reforzada.
  • Seguras y confortables.
  • Tecnologías integradas.

Producción ininterrumpida

Consiga sus objetivos

En las nuevas excavadoras hidráulicas de la serie E puede encontrar un mejor rendimiento y más versatilidad para obtener la máxima productividad. Las mejoras de rendimiento incluyen:

  • Mayor capacidad de elevación y más fuerza de excavación, con lo que los ciclos son más rápidos
  • Más potencia hidráulica para mover más material en menos tiempo
  • Regeneración automática del motor sin pérdida de potencia ni tiempos de parada

Menores consumos. Más potencia.

Máxima producción

Los modelos de bajas emisiones de la serie E proporcionan más potencia hidráulica y ciclos más rápidos para mayor productividad. Además reducen sus costes de explotación con prestaciones que ahorran combustible, como:

  • Botón en cabina para gestionar fácilmente las rpm del motor
  • Exclusiva válvula de regeneración electrónica que captura la energía al bajar la pluma
  • Tres modos de potencia del motor que ayudan a ahorrar combustible

Fiabilidad reforzada

Menores costes de posesión y operación

Las máquinas de la serie E mantienen la duración de Cat® para maximizar la productividad en las condiciones más duras y los entornos más difíciles. Prestaciones diseñadas para incrementar la fiabilidad y reducir los tiempos de parada, como:

  • Chasis superior reforzado para incrementar la capacidad de elevación
  • Plumas y balancines mejorados para trabajos de alta producción
  • Rodaje y protecciones más fuertes para aplicaciones severas

Seguras y confortables

La seguridad importa

Las máquinas de la serie E están diseñadas para reducir la fatiga del operador, mejorando su seguridad y la de la obra, y aumentando la productividad.

  • Estructura ROPS
  • Visibilidad mejorada
  • Iluminación de alta intensidad con temporizador
  • Asiento ajustable con calefacción
  • Aislamiento de cabina mejorado
  • Sistema de protecciones mejorado

Tecnologías integradas

Mejor productividad

  • Exclusiva válvula eléctrica de regeneración de pluma e hidráulica en balancín que ahorra combustible y mejora los ciclos de carga
  • Seguimiento de la máquina con Cat® Product Link que mejora la gestión de la flota, desde los códigos de diagnóstico hasta la localización de la máquina
  • Sistema opcional de control de profundidad y pendiente que reduce costes, mejora la seguridad e incrementa la productividad

Testimonios de los clientes

Con sus palabras

Hemos probado las excavadoras Cat® Serie E en una gran variedad de aplicaciones, y hemos pedido a los propietarios y operadores que nos digan cómo trabajan. Oiga lo que cuentan sobre productividad, eficiencia de combustible, comodidad del operador, servicio del Distribuidor y más.

Llegan más lejos. Todo el día. Todos los días.

Usted exige mucho a una excavadora porque debe hacerlo. Las excavadoras juegan un papel crucial en obras de alta producción. Cuando las excavadoras están trabajando con la máxima eficiencia, el resto de su flota también puede hacerlo.

Por eso necesita en sus obras excavadoras hidráulicas Cat® de la serie E. La nueva generación de excavadoras ha sido diseñada para llegar más lejos, estableciendo nuevos estándares de productividad en la industria.

  • Mayor capacidad de elevación y mayor fuerza de excavación se traducen en producción eficiente
  • Un sistema hidráulico mejorado reduce los ciclos y el consumo de combustible
  • Motores de bajas emisiones que producen más potencia
  • Regeneración automática del filtro de partículas para que el operador se pueda concentrar en el trabajo
  • Mejoras en la cabina que aumentan la productividad del operador
  • El sistema de seguimiento Cat Product Link mejora la eficacia de la gestión de la flota

Ciclos mejorados

Las versátiles excavadoras de la serie E están construidas para ser fiables y eficientes, manteniendo su obra en funcionamiento. Toda la línea está dotada de funciones destinadas a garantizar la máxima producción y rentabilidad.

  • Su potencia de excavación hace que cada cucharón cargado cuente
  • Con los ciclos más rápidos sus dumpers se cargan antes
  • La hidráulica mejorada permite mover materiales pesados con facilidad
  • Modos de potencia flexibles que mejoran la productividad y reducen el consumo de combustible
  • El Sistema opcional de control de profundidad y pendiente agiliza el trabajo con información de la posición de la punta del cucharón en tiempo real

Menor consumo de combustible

Los motores Cat de bajas emisiones con tecnología ACERT™ ofrecen más potencia y un consumo más bajo que los modelos anteriores. Otras nuevas prestaciones que contribuyen a reducir el consumo, y por tanto los costes de posesión y operación, son:

  • La exclusiva válvula de regeneración de pluma que reduce la pérdida de presión y captura y recicla la energía
  • Innovador botón en la cabina que reduce la velocidad del motor
  • Control de velocidad isócrono para mantener una velocidad de motor constante, independientemente de la carga.

Producción ininterrumpida

Para mantener una alta productividad, las máquinas de la serie E llevan un sistema automático de regeneración del filtro de partículas, que elimina la necesidad de parar el trabajo y regenerar la máquina manualmente. Eso significa menos tiempo de parada, mover más material y alcanzar los objetivos de producción. Otras ventajas son:

  • Proceso de regeneración transparente para el operador
  • Vida útil más larga del filtro de partículas diesel
  • Modo de supresión manual que permite sacar la máquina de zonas en las que haya peligro por haber material inflamable, antes de iniciar la regeneración

Más Duración

Las excavadoras hidráulicas de la serie E mantienen la duración de Cat para ofrecerles el máximo valor en cualquier aplicación. Toda la familia de la serie E está dotada de nuevas y mejoradas prestaciones de rendimiento que las hacen más fiables.

  • Chasis superior e inferior reforzados para incrementar la capacidad de elevación y mejorar la duración de los componentes
  • Mejoras en el rodaje, como rodillos de alta resistencia, rodillos superiores con forja de precisión y mejores tornillos para las tejas, para prolongar la duración y reducir los tiempos de parada
  • Nuevas protecciones guía segmentadas para mantener el alineamiento de las cadenas
  • Carcasa de mando final rediseñada para evitar la acumulación de barro y residuos alrededor de los retenes
  • Contrapesos atornillados directamente al chasis principal para mayor resistencia

Confort y Seguridad en la cabina

Las máquinas de la serie E están dotadas de una serie de prestaciones que reducen la fatiga del operador, mejoran la seguridad en obra e incrementan la productividad.

  • Nuevo asiento más confortable con opciones de calefacción y refrigeración
  • Consolas ajustables a las preferencias del operador
  • Nuevo monitor LCD fácil de usar y un 40% más grande para una mejor visibilidad
  • Más espacio para objetos personales
  • Mejor aislamiento acústico que reduce el ruido en la cabina

Servicio más rápido

La serie E ha sido diseñada para simplificar el mantenimiento, con lo que el servicio es mucho más rápido, reduciendo tiempos de parada y costes de explotación. El nuevo diseño ofrece:

  • Puertas más grandes con autobloqueo de bisagras
  • Válvulas de tomas de muestras para comprobaciones diarias de aceites y refrigerantes
  • Fácil acceso a los filtros para el mantenimiento periódico
  • Opciones de drenaje ecológico de aceite de motor e hidráulico

Más opciones

Puede equipar sus máquinas de la serie E con opciones de seguridad y productividad como:

  • Sistema automático de control de múltiples implementos desde el monitor
  • Luces HID de alta intensidad para aumentar la visibilidad nocturna
  • Tecnologías de posicionamiento Cat AccuGrade™ con GPS para reducir los ciclos
  • FOGS para proteger mejor ante caída de objetos
312E | 316E | 320E | 320E RR | 323E | 324E | 329E | 336E | 349E
Elegir unidades: US | Métricas
 
 
 

Fat footer

Productos y Servicios Cat

La línea de productos de equipos Cat consta de más de 300 productos de equipamiento para la construcción y la minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales, así como una amplia oferta de servicios relacionados.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas.